chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
OTBVP6QDH | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric Sensor Touch Switch
OTBVP6QDH
ID produktu 3046169
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
1
Rozměry
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál, Termoplastický polysulfon
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP66
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
OTBVP6QDH
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 934,00 Kč
Celkem za položku
3 934,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu