chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45ULIU64BCR W/30' | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor difuzní senzor
Q45ULIU64BCR W/30'
ID produktu 3047556
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
79,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Others
Q45ULIU64BCR W/30'
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
21 470,00 Kč
Celkem za položku
21 470,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu