chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MACP-1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Světelná obrazovka měření EZ-Array Kontrolér
MACP-1
ID produktu 3047820
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Kontrolér
Komunikační protokol
RS232, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
110 mm x 100 mm x 75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP20
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
MACP-1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
13 574,00 Kč
Celkem za položku
13 574,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu