chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVA300N6E | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
PVA300N6E
ID produktu 3051927
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Hlídaná výška
300
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
13
Rozměry
341,4 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP62
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Vlnová délka (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
PVA300N6E
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
13 091,00 Kč
Celkem za položku
13 091,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu