chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMU315W | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
SMU315W
ID produktu 3052571
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
divergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.025
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
130
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66,8 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 192,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
SMU315W
Celkem za položku
7 192,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu