chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMU315FV | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
SMU315FV
ID produktu 3052573
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
skleněný světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
Reléový výstup
home
Turck-Shop
Others
SMU315FV
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 605,00 Kč
Celkem za položku
7 605,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu