chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMU315CV2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Snímač konvergentního režimu
SMU315CV2
ID produktu 3055249
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
43
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Ohnisková vzdálenost
43
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
Reléový výstup
home
Turck-Shop
Others
SMU315CV2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 870,00 Kč
Celkem za položku
7 870,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu