chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MAHCIP-1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Světelná obrazovka měření EZ-Array Kontrolér
MAHCIP-1
ID produktu 3061333
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Kontrolér
Komunikační protokol
RS232, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
115 mm x 106 mm x 81 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP20
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
home
Turck-Shop
Others
MAHCIP-1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
17 324,00 Kč
Celkem za položku
17 324,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu