chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MAHE77A | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array vysílač
MAHE77A
ID produktu 3062661
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač
Hlídaná výška
1951
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1800
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
2.5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
768
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 2028 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
7/8″
Vlnová délka (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
MAHE77A
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
182 465,00 Kč
Celkem za položku
182 465,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu