chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
MAHR19A
ID produktu 3062664
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu - přijímač
Hlídaná výška
488
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1800
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
2.5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
192
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 561 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
7/8″
home
Turck-Shop
Others
MAHR19A
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
56 550,00 Kč
Celkem za položku
56 550,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu