chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MAHR45A | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
MAHR45A
ID produktu 3062668
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu - přijímač
Hlídaná výška
1138
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1800
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
2.5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
448
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 1215 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
7/8″
home
Turck-Shop
Others
MAHR45A
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
112 525,00 Kč
Celkem za položku
112 525,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu