chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QDE-815D | TURCK - Váš globální automatizační partner
Připojovací kabel zásuvka
QDE-815D
ID produktu 3070883
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
4.57
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Příslušenství
Připojovací kabel
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
QDE-815D
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
1 209,00 Kč
Celkem za položku
1 209,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu