chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MQDC-860 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Připojovací kabel zásuvka
MQDC-860
ID produktu 3070895
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
18
Elektrické připojení
Konektor
Materiál kabelu
PVC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
Připojovací kabel
Rozměry
44 mm x 14,5 mm x 14,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 5,6 mm
home
Turck-Shop
Others
MQDC-860
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
2 193,00 Kč
Celkem za položku
2 193,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu