chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MQDC2S-806 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Připojovací kabel
MQDC2S-806
ID produktu 3070975
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
1.83
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Příslušenství
Připojovací kabel
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
MQDC2S-806
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
1 209,00 Kč
Celkem za položku
1 209,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu