chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q7MB W/15 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetický senzor
Q7MB W/15
ID produktu 3072489
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
4.5
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68, IP69K
home
Turck-Shop
Others
Q7MB W/15
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
11 731,00 Kč
Celkem za položku
11 731,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu