chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetický senzor
Q7MBQ
ID produktu 3072491
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
10 936,00 Kč
Celkem za položku
10 936,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Others
Q7MBQ
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Kontaktovat podporu