chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX81P6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Battery Module For External Power Supply of DX80 Radio Devices
DX81P6
ID produktu 3077674
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
196 mm x 87,6 mm x 138 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Others
DX81P6
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
14 774,00 Kč
Celkem za položku
14 774,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu