chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RP-RM83F-75LT | TURCK - Váš globální automatizační partner
Emergency shutdown Rope-pull safety switches
RP-RM83F-75LT
ID produktu 3081876
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Funkce
bezpečnostní lankový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Specifikace materiálu pouzdra
Tlakově litá hliníková slitina
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
Svorkovnice s kabelovou průchodkou
Výstupní funkce
Bez potenciálu
home
Turck-Shop
Others
RP-RM83F-75LT
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
5 235,00 Kč
Celkem za položku
5 235,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu