chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50FLGRYPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Beacon
K50FLGRYPQ
ID produktu 3083435
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
home
Turck-Shop
Others
K50FLGRYPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 600,00 Kč
Celkem za položku
2 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu