chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
K50ABTGRHQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Pick-and-place sensor
K50ABTGRHQ
ID produktu 3085391
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
koncový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
66 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem, Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
K50ABTGRHQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 635,00 Kč
Celkem za položku
3 635,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu