chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S22LGRXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Beacon
S22LGRXP
ID produktu 3086097
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
35,3 mm x 35,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 26 mm
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 035,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
S22LGRXP
Celkem za položku
1 035,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu