chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S22LGRXPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Beacon
S22LGRXPQ
ID produktu 3086101
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
35,3 mm x 35,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 26 mm
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
920,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
S22LGRXPQ
Celkem za položku
920,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu