chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q7LMEBQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetický senzor
Q7LMEBQ5
ID produktu 3086322
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
174 mm x 24 mm x 10 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
16 064,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Q7LMEBQ5
Celkem za položku
16 064,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu