chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S22LBWOPT | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Beacon
S22LBWOPT
ID produktu 3091773
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, modrá, oranžová
Elektrické připojení
Svorkovnice
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
34,2 mm x 34,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 26 mm
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 242,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
S22LBWOPT
Celkem za položku
1 242,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu