chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80K2M6-PM2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezdrátový systém přenos I/O dat v topologii bod-bod
DX80K2M6-PM2
ID produktu 3092938
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Point-to-point
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
PNP/0...20 mA
Typ výstupu
PNP/0...20 mA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
29 337,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
DX80K2M6-PM2
Celkem za položku
29 337,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu