chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SAB-497AB1DS6-Q5E | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor optická mřížka
SAB-497AB1DS6-Q5E
ID produktu 3805075
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Hlídaná výška
497
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
82.6
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
6
Rozměry
38 mm x 36 mm x 497 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
SAB-497AB1DS6-Q5E
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
16 243,00 Kč
Celkem za položku
16 243,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu