chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20KAF200Q7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Adjustable Background Suppression
Q20KAF200Q7
ID produktu 3805901
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 42 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
632
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
Q20KAF200Q7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 362,00 Kč
Celkem za položku
4 362,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu