chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLB72BZCW1200DACT | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Linear Light In the Metal Housing
WLB72BZCW1200DACT
ID produktu 3806645
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Vstup kabelu
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
galvanizováno
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
1221,7 mm x 72 mm x 81,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
pozinkovaná ocel
Stmívání
Napěťový vstup
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Others
WLB72BZCW1200DACT
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
5 347,00 Kč
Celkem za položku
5 347,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu