chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VSM-2M5APD50-Q7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
VSM-2M5APD50-Q7
ID produktu 3806841
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
50
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
Závitové pouzdro
Rozměry
45 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 5 mm
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 866,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5APD50-Q7
Celkem za položku
5 866,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu