chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM30VT1-QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibrace & amp; snímač teploty se sériovým rozhraním
QM30VT1-QP
ID produktu 3807978
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
senzor vibrací
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 076,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
QM30VT1-QP
Celkem za položku
8 076,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu