chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q2XAPLPF-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter
Q2XAPLPF-2M
ID produktu 3808065
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3300
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
645
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
2 505,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Q2XAPLPF-2M
Celkem za položku
2 505,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu