chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DQ126EQ3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
DQ126EQ3
ID produktu 3808069
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
645
home
Turck-Shop
Others
DQ126EQ3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 034,00 Kč
Celkem za položku
2 034,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu