chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S15LGYPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signální světlo
S15LGYPQ
ID produktu 3808232
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
58 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PUR
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 15 mm
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
920,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
S15LGYPQ
Celkem za položku
920,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu