chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q2XRBAF150-Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
Q2XRBAF150-Q5
ID produktu 3810305
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
150
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 31 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
645
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
3 699,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Q2XRBAF150-Q5
Celkem za položku
3 699,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu