chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO-Link master 4-channel
R90C-4K-MQ
ID produktu 3811445
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
8 393,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
R90C-4K-MQ
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
1vodičová sériová, IO-Link, Modbus RTU, RS485
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Celkem za položku
8 393,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu