chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q2XAPLPF-Q3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter
Q2XAPLPF-Q3
ID produktu 3811939
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3300
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
645
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
Q2XAPLPF-Q3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
2 669,00 Kč
Celkem za položku
2 669,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu