chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20-2PLP-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q20-2PLP-2M
ID produktu 3811959
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20,9 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PBT
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
645
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 124,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Q20-2PLP-2M
Celkem za položku
3 124,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu