chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50PTCAMGRY3Q-812166 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Special Type for Ford
K50PTCAMGRY3Q-812166
ID produktu 3812166
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Válec, se závitem
Rozměry
48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 049,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
K50PTCAMGRY3Q-812166
Celkem za položku
4 049,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu