chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R45C-K-IQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO-Link to analog current converter
R45C-K-IQ
ID produktu 3812257
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
žádný účastník
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
R45C-K-IQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
3 201,00 Kč
Celkem za položku
3 201,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu