chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TLF100P3QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
TLF100P3QP
ID produktu 3812285
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Rozměry
190 mm x 100 mm x 42,2 mm
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
6 028,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TLF100P3QP
Celkem za položku
6 028,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu