chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S15CM-PP-MQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter PulsePro
S15CM-PP-MQ
ID produktu 3812607
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
Válcové/hladké
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
57,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Typ výstupu
Modbus RTU (RS485)
Velikost
⌀ 15 mm
home
Turck-Shop
Others
S15CM-PP-MQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
2 462,00 Kč
Celkem za položku
2 462,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu