chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ZMX-3DE2500HF-Q7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor 3D — Time of Flight
ZMX-3DE2500HF-Q7
ID produktu 3813105
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
3D - Time of Flight
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. dosah
2500
Max. okolní teplota
40
Min. okolní teplota
-10
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
27,7 mm x 50,2 mm x 80,3 mm
Signalizace
není
Specifikace materiálu pouzdra
AL, PC
Speciální vlastnosti
Detekce hladiny plnění
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
850
Výstupní funkce
Frekvence, PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
37 695,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
ZMX-3DE2500HF-Q7
Celkem za položku
37 695,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu