chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q2XRPR-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
Q2XRPR-2M
ID produktu 3813328
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu - přijímač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
2 014,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Q2XRPR-2M
Celkem za položku
2 014,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu