chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R95C-8B21-KQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO hub 4-channel
R95C-8B21-KQ
ID produktu 3813595
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Typ výstupu
IO-Link
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
7 833,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
R95C-8B21-KQ
Celkem za položku
7 833,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu