chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50Z-FA2000KD-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor 3D — Time of Flight
K50Z-FA2000KD-Q8
ID produktu 3814468
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, UKCA, uvedeno v UL
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
3D - Time of Flight
Materiál pouzdra
Polykarbonát/ABS
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
IO-Link, Software a firmware pro kamerové systémy
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
76 mm x 50 mm x 27,18 mm
Signalizace
LED signalizace stavu napájení, výstupu a procesu Teach. zobrazení procesní hodnoty sloupcem LED
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Speciální vlastnosti
Detekce hladiny plnění
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
IO-Link, Push-pull, PNP/NPN programovatelný
home
Turck-Shop
Others
K50Z-FA2000KD-Q8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 767,00 Kč
Celkem za položku
13 767,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu