chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R45C-MUU-UUQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter Modbus to Analog
R45C-MUU-UUQ
ID produktu 3814534
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
Modbus RTU
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
žádný účastník
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
0...10 V
Typ výstupu
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Others
R45C-MUU-UUQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
4 991,00 Kč
Celkem za položku
4 991,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu