chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVS28D100QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
PVS28D100QP
ID produktu 3814557
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Hlídaná výška
100
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
15 mm x 28 mm x 142 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP54
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
PVS28D100QP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 914,00 Kč
Celkem za položku
7 914,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu