chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LC25C-WLF12-KQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Controller
LC25C-WLF12-KQ
ID produktu 3814884
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor, Konektor M12 x 1 zásuvka
Funkce
Kontrolér
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
pravoúhlý
Rozměry
55 mm x 25 mm x 17,3 mm
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
2 205,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
LC25C-WLF12-KQ
Celkem za položku
2 205,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu