chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S15S-R3000-MQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Converter Current Transformer to Modbus
S15S-R3000-MQ
ID produktu 3815394
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
lze kaskádovat
ne
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
Válcové/hladké
Stupeň krytí
IP67
Typ výstupu
Modbus RTU (RS485)
Velikost
⌀ 15 mm
home
Turck-Shop
Others
S15S-R3000-MQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
6 211,00 Kč
Celkem za položku
6 211,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu