chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R70KSR2MQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wireless system Serial data transmission in tree topology
R70KSR2MQ
ID produktu 3815689
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, CSA
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
2.402…2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie strom
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000000
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
87,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Others
R70KSR2MQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 365,00 Kč
Celkem za položku
9 365,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu